Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.03
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Klemmkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO.03 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften