Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.08
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 300 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Gummidruckstück | Spannarmhöhe H(mm) | 17.5 |
Spannarmlänge L(mm) | 26 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 08, die Teilenummer ist NO.08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.08.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften