Niederhalte-Klemme, Nr. 08S

Niederhalte-Klemme, Nr. 08S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.08S

Teilenummer
NO.08S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 270 bis 499 Klemmkraft(N) 300
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M4 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl + Gummidruckstück
[H] Höhe (Spannarm)(mm) 24.25 [L] Länge (Spannarm)(mm) 26 Ausführung (Auflageschraube) Schraube mit Gummidruckstück
Einstellung (Position, Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 08S, die Teilenummer ist NO.08S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.08S.

Technischer Support