Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.08-2S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Klemmkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Edelstahl | Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + Gummidruckstück |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 17.5 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 26 | Ausführung (Auflageschraube) | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. 08-2S / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.08-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.08-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften