Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.09
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Klemmkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Auflageschraube) | M4 | Kategorie | Grundkörper |
Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / gespannt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften