Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.09S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Klemmkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Größe (Auflageschraube) | M4 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Eisen + Gummidruckstück | Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 39.25 |
Spannarmlänge(mm) | 28 | Länge (Griff) | Standard | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 09S, die Teilenummer ist NO.09S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.09S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften