• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niederhalte-Klemme, Nr. 35 (Teilenummern - CAD Download)

Niederhalte-Klemme, Nr. 35

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.35

Teilenummer
NO.35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Anzugskraft(N) 1500 Grundwerkstoff Stahl
Klemmschraubengröße M8 Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 52
Spannarmlänge(mm) 50 Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259
Spitzenzubehör Mutter

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 35, die Teilenummer ist NO.35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.35.

Technischer Support