Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B68 / chromatiert / Sechskant + Kreuzschlitz【85 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B68 / chromatiert / Sechskant + Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 12 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Kombischrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TRUSCO NAKAYAMA doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (4.8). Dieses metrische Regelgewinde ist in der Größe 5 vorhanden. Die Oberfläche ist chromatiert. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B680512

Teilenummer
B680512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

14.25 €

85 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 12
Werkstoff JIS-SWCH Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 0.8 Spitzenform Flaches Ende Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Anzahl in einem Paket(Stück) 85 JAN Code 4989999056488
Bestellnummer 159-4621 Gewicht(g) 220.49

Sie befinden sich auf der Seite für Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B68 / chromatiert / Sechskant + Kreuzschlitz, die Teilenummer ist B680512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B680512.

Technischer Support