Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant【5-20 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9, A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von TRUSCO NAKAYAMA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (10.9) und aus rostfreiem Stahl (A2-70). Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 30 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B0780306
B0780308
B0780310
B0780312
B0780315
B0780320
B0780408
B0780410
B0780412
B0780415
B0780420
B0780425
B0780510
B0780512
B0780515
B0780520
B0780525
B0780610
B0780612
B0780615
B0780620
B0780625
B0780630
B7770306
B7770308
B7770310
B7770312
B7770315
B7770320
B7770408
B7770410
B7770412
B7770415
B7770420
B7770425
B7770510
B7770512
B7770515
B7770520
B7770525
B7770610
B7770612
B7770615
B7770620
B7770625
B7770630
B8770306
B8770308
B8770310
B8770312
B8770315
B8770320
B8770408
B8770410
B8770412
B8770415
B8770420
B8770425
B8770510
B8770512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Anzahl in einem Paket
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

12.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70204989999289251285-901728.2

12.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70204989999289268285-902530.2

12.01 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 310[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70194989999289275285-903332.9

7.77 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 312[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

7.77 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 315[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

7.77 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

12.01 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70184989999289312285-907659.3

12.01 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 410[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70184989999289329285-908463.5

12.01 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 412[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70174989999289336285-909267.7

12.01 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 415[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70174989999289343285-910669.7

12.01 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 420[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70154989999289350285-911473.5

12.01 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 425[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70134989999289367285-912274.5

12.01 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 510[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.8-A2-70144989999289381285-9149102.8

9.96 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 512[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.8-A2-70144989999289398285-915799.1

8.09 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 515[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.8-A2-70134989999289404285-9165100

12.01 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 520[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.8-A2-70114989999289411285-9173104.1

12.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.8-A2-70104989999289428285-9181108.5

12.01 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 610[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-70114989999289435285-9190114.7

12.01 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 612[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-70114989999289442285-9203119.6

12.01 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 615[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-70114989999289459285-9211127.8

12.01 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 620[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-7094989999289466285-9220117.9

12.01 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 625[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-7084989999289473285-9238121.9

12.01 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 630[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA1-A2-7074989999289480285-9246118

13.46 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288032285-779111.94

13.46 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288049285-780413.13

13.46 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 310[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288056285-781214.32

9.10 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 312[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288063285-782115.51

9.13 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 315[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288070285-783917.82

9.17 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.510.9-144989999288087285-784721.67

13.46 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-144989999288094285-785526.56

9.23 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 410[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-144989999288100285-786328.65

13.46 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 412[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-144989999288117285-787130.75

13.46 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 415[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-134989999288124285-788034.24

13.46 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 420[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-124989999288131285-789835.3

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 425[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.710.9-104989999288148285-790134.35

13.46 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 510[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810.9-114989999288155285-791039.5

13.46 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 512[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810.9-114989999288162285-792842.15

13.46 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 515[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810.9-114989999288179285-793646.13

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 520[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810.9-104989999288186285-794449.3

13.46 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 525[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.810.9-94989999288193285-795251.3

13.46 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 610[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-84989999288209285-796147.3

9.41 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 612[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-84989999288216285-797950.03

13.46 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 615[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-84989999288223285-798755.53

9.46 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 620[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-74989999288230285-799555.3

13.46 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 625[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-74989999288247285-800263.08

13.46 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 630[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)110.9-64989999288254285-801160.72

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084801285-75618.53

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084818285-75709.38

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 310[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084825285-758810.23

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 312[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084832285-759611.08

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 315[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084849285-760012.73

9.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.510.9-104989999084856285-761815.48

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-104989999084863285-762618.97

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 410[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-104989999084870285-763420.47

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 412[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-104989999084887285-764221.97

13.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 415[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-104989999084894285-765124.46

13.46 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 420[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-94989999084900285-766926.47

13.46 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 425[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.710.9-74989999084917285-767724.05

13.46 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 510[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.810.9-84989999084924285-768528.73

13.46 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 512[Stahl] EN 1.7220 äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.810.9-84989999084931285-769330.65

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support