Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38K-L
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Klemmkraft(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 54 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 85 | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. 38K-L / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.38K-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38K-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften