Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38S-S
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Klemmkraft(N) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 38 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 42 | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. 38S-S / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.38S-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38S-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften