Schnellspanner / NO. 38S-L / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / NO. 38S-L / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.38S-L

Teilenummer
NO.38S-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Klemmkraft(N) 2800
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
[H] Höhe (Spannarm)(mm) 70 [L] Länge (Spannarm)(mm) 85 Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube
Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. 38S-L / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.38S-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38S-L.

Technischer Support