Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38RK-S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Klemmkraft(N) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO.38RK-S / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.38RK-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38RK-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften