Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FA-120
Form | Für Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Klemmkraft(N) | 1700 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe(mm) | 22 |
Spannarmlänge(mm) | 20 | Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Hakenausführung, Nr. FA120, die Teilenummer ist NO.FA-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA-120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften