Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 40K

Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 40K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.40K

Teilenummer
NO.40K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 1000
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Feststehend Größe (Auflageschraube) M6
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 41.5
Spannarmlänge(mm) 27.5 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 40K, die Teilenummer ist NO.40K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.40K.

Technischer Support