Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.41B-S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 2000 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 46 | Spannarmlänge(mm) | 72 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 41B-S, die Teilenummer ist NO.41B-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.41B-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften