Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.41B-M
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Klemmkraft(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Größe (Auflageschraube) | M10 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl | Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 75 |
Spannarmlänge(mm) | 114 | Länge (Griff) | Standard | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 41B-M, die Teilenummer ist NO.41B-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.41B-M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften