Niederhalte-Klemme, Nr. 41E

Niederhalte-Klemme, Nr. 41E

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.41E

Teilenummer
NO.41E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3000
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M10
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 61
Spannarmlänge(mm) 74 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 41E, die Teilenummer ist NO.41E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.41E.

Technischer Support