Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.41F
Befestigungsmethode | Senkrechte Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Klemmkraft(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M10 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl | Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 102 |
Spannarmlänge(mm) | 69.5 | Länge (Griff) | Standard | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 41F, die Teilenummer ist NO.41F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.41F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften