Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.41K
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft(N) | 3000 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 75 | Spannarmlänge(mm) | 74 |
Länge (Griff) | Standard | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 41K, die Teilenummer ist NO.41K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.41K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften