Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.42A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft(N) | 1500 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 54 | Spannarmlänge(mm) | 63 |
Länge (Griff) | Standard | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar | Griffform | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 42A, die Teilenummer ist NO.42A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.42A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften