Niederhalte-Klemme, Nr. 42S

Niederhalte-Klemme, Nr. 42S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.42S

Teilenummer
NO.42S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259 Klemmkraft(N) 1500
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M8
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 66.5
Spannarmlänge(mm) 63 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar Griffform T-Form

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 42S, die Teilenummer ist NO.42S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.42S.

Technischer Support