Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51B-S

Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51B-S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.51B-S

Teilenummer
NO.51B-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1600
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M12 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe(mm) 20
Spannarmlänge(mm) 80 Grifflänge Standard Spitzenzubehör Mutter
Hub(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51B-S, die Teilenummer ist NO.51B-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.51B-S.

Technischer Support