Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.51BS-S
Form | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Klemmkraft(N) | 1600 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M16 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe(mm) | 32.5 |
Spannarmlänge(mm) | 68 | Grifflänge | Standard | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Hub(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51BS-S, die Teilenummer ist NO.51BS-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.51BS-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften