Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.51MB
Form | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Klemmkraft(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Grundwerkstoff | Edelstahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe(mm) | 23.5 |
Spannarmlänge(mm) | 83.5 | Grifflänge | Standard | Spitzenzubehör | Mutter |
Hub(mm) | 43 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51MB, die Teilenummer ist NO.51MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.51MB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften