Niederhalte-Klemme, Nr. 131

Niederhalte-Klemme, Nr. 131

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Irregular workpieces within the adjustable range can be clamped with a constant pressing force.
[Features]
· This cam-type clamp is used for securely holding simple cutting and surface-grinding work by a single action without adjusting the clamp bolt. Workpieces with a significant variation in thickness of ±1.5 mm—such as black iron plate and castings, etc.—can be clamped securely.
· Available in two clamp types: No.130 and No.131.
±1.5-mm adjustment-free, single-action clamping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.131

Teilenummer
NO.131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

107.69 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3500
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M12
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 82
Spannarmlänge(mm) 85 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 131, die Teilenummer ist NO.131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.131.

Technischer Support