Schnellspanner / Nr. X6 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / Nr. X6 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.X6

Teilenummer
NO.X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

41.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2000 bis 3099 Klemmkraft(N) 3000
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M8 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe(mm) 43
Spannarmlänge(mm) 57.7 Grifflänge Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Hub(mm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr. X6 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist NO.X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.X6.

Technischer Support