Schnellspanner / NO. X12 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / NO. X12 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.X12

Teilenummer
NO.X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259 Klemmkraft(N) 2000
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M8
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 71
Spannarmlänge(mm) 100 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. X12 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.X12.

Technischer Support