Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THL6 |
THL8 |
THL10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Nutzlast (kN) | Gewinde-Ø (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 25 | 30 | 0.20 | M6 | 4989999173987 | 409-9931 | 33 | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 8 | 22 | 33 | 40 | 0.49 | M8 | 4989999173994 | 409-9940 | 57 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 10 | 22 | 40 | 50 | 0.98 | M10 | 4989999173970 | 409-9923 | 93 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubenausführung |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 2 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
D(mm)
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Nutzlast(kN)
Gewinde-Ø(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften