Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THS1530M |
THS1536M |
THS1542M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fahrzeugdurchmesser (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 68 | 57 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 35 | 4989999286038 | 285-2560 | 114 | ||
47.07 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 76 | 66 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 40 | 4989999286045 | 285-2578 | 154 | ||
57.10 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 42 | 101 | 85 | 9 | 30 | 5.5 | 6.5 | 45 | 4989999286052 | 285-2586 | 240 |
Loading...
E(mm) | 14 | H(mm) | 2.5 | Bestelleinheit(Tasche) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fahrzeugdurchmesser(mm)
A(mm)
P(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)(kg)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften