Delrin Türroller, rund, mit Lager (Flachrahmen) 【2 Stk. pro Packung】

Delrin Türroller, rund, mit Lager (Flachrahmen)
[Features]
● Uses Delrin wheels for quiet operation.

[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For round rails)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS2530M
THS2535M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fahrzeugdurchmesser
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
D
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kg)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

18.21 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30685718304989999286113285-264162

22.16 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35766621354989999286120285-265976

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

C(mm) 9 E(mm) 14 F(mm) 1.5
G(mm) 6.5 H(mm) 2.5 Bestelleinheit(Tasche) 1
Anzahl in einem Paket(Stück) 2

Technischer Support