Nagelhaken, L-förmig (Edelstahl) 【2-17 Stk. pro Packung】

Nagelhaken, L-förmig (Edelstahl)
[Merkmale] Es kann in die Wand etc. von Holzrahmen eingefädelt werden und als Hänge- oder Befestigungsbügel verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYKS16
TYKS20
TYKS22
TYKS25
TYKS28
TYKS32
TYKS35
TYKS38
TYKS45
TYKS50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Drahtdurchmesser
(mm)
Stückzahl
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

10.21 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10.5169.51.22.2017 (1 Paket)4989999270037275-712521( 17 Bohrungen)

10.21 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12.52011.01.82.4015 (1 Paket)4989999270044275-713323( 15 Bohrungen)

10.21 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14.02211.01.82.4014 (1 Paket)4989999270051275-714127( 14 Bohrungen)

10.21 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14.52514.03.02.8011 (1 Paket)4989999270068275-715029( 11 Bohrungen)

10.21 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15.52816.03.53.109 (1 Paket)4989999270075275-716834( 9 Bohrungen)

10.21 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 203217.04.03.457 (1 Paket)4989999270082275-717634( 7 Bohrungen)

10.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21.03518.04.53.905 (1 Paket)4989999270099275-718434( 5 Bohrungen)

10.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22.53818.04.53.905 (1 Paket)4989999270105275-719234( 5 Bohrungen)

10.21 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.04522.05.04.203 (1 Paket)4989999270112275-720634( 3 Bohrungen)

10.21 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 28.05025.05.04.802 (1 Paket)4989999270129275-721430( 2 Bohrungen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsmethode Schraubenausführung

Technischer Support