Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TIP0 |
TIP1 |
TIP2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | - | 42 | - | 32 | 20 | 23 | 2.5 | 98/10 | Rautenförmiger Flansch | 4989999285154 | 300-9114 | 28 | |
17.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 4.5 | 44 | 29 | 32 | 19 | 29 | 3.5 | 147/15 | Quadratflansch | 4989999285161 | 300-9122 | 63 | ||
18.12 € 12.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.2 | 4.5 | 53 | 35 | 38 | 23 | 35 | 4.0 | 196/20 | Quadratflansch | 4989999285178 | 300-9131 | 102 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d(mm)
d2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W1(mm)
W2(mm)
H(mm)
R(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften