Handgriffe / TTA / Edelstahl / poliert / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / TTA / Edelstahl / poliert / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] U Form, Verformung / [Befestigungsmethode] Außengewinde, Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 60 - 120 mm / [Griffstärke] 6 - 9 mm



Mit den Handgriffen von TRUSCO NAKAYAMA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Verformung wählen. Zur Befestigung werden ein Außengewinde, ein Innengewinde verwendet. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 60 bis 120 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 6 bis 9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTA-6-60A
TTA-6-80A
TTA-8-100A
TTA-8-120A
TTA-9-100B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabstand
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Nutzlast
(N)
Befestigungsmethode Durchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Schraubenmaß Schraubenlänge
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6030390Innengewinde666M4 x 0,7-7.04989999277937469-408223

10.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8031.5390Innengewinde686M4 x 0,7-7.04989999277944469-409128

11.06 €

1 6 Arbeitstage 10032490Innengewinde8108M5×0,8-10.04989999277951469-410454

12.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12040490Innengewinde8128M5×0,8-10.04989999277968469-411270

19.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10085-Mit Außengewinde9109M6 x 1,017-4989999277975469-4121130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Verformung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche
Griff, Querschnittform Runde Form Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support