Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabstand (mm) | Volle Höhe (mm) | Nutzlast (N) | Befestigungsmethode | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Schraubenmaß | Schraubenlänge (mm) | Schraubentiefe (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 50 | 590 | Innengewinde | 10 | 110 | M6×1,00 | - | 8.0 | 4989999274868 | 275-4428 | 105 | ||
13.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 50 | 590 | Mit Außengewinde | 10 | 110 | M6×1,00 | 11.0 | - | 4989999274721 | 275-4568 | 119 | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 50 | 590 | Innengewinde | 10 | 120 | M6×1,00 | - | 8.0 | 4989999274875 | 275-4436 | 112 | ||
14.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 50 | 590 | Mit Außengewinde | 10 | 120 | M6×1,00 | 11.0 | - | 4989999274738 | 275-4576 | 124 | ||
14.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 50 | 590 | Innengewinde | 10 | 130 | M6×1,00 | - | 8.0 | 4989999274882 | 275-4444 | 118 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 50 | 590 | Mit Außengewinde | 10 | 130 | M6×1,00 | 11.0 | - | 4989999274745 | 275-4584 | 132 | |
19.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 50 | 740 | Innengewinde | 12 | 162 | M8 x 1,25 | - | 12.5 | 4989999274899 | 275-4452 | 181 | ||
19.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 50 | 740 | Mit Außengewinde | 12 | 162 | M8 x 1,25 | 20.0 | - | 4989999274752 | 275-4592 | 218 | ||
25.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 50 | 740 | Innengewinde | 12 | 212 | M8 x 1,25 | - | 12.5 | 4989999274905 | 275-4461 | 226 | |
26.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 50 | 740 | Mit Außengewinde | 12 | 212 | M8 x 1,25 | 20.0 | - | 4989999274769 | 275-4606 | 262 | |
25.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 740 | Innengewinde | 12 | 262 | M8 x 1,25 | - | 12.5 | 4989999274912 | 275-4479 | 269 | |
28.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 740 | Mit Außengewinde | 12 | 262 | M8 x 1,25 | 20.0 | - | 4989999274776 | 275-4614 | 305 | ||
27.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 50 | 740 | Innengewinde | 12 | 312 | M8 x 1,25 | - | 12.5 | 4989999274929 | 275-4487 | 314 | |
30.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 50 | 740 | Mit Außengewinde | 12 | 312 | M8 x 1,25 | 20.0 | - | 4989999274783 | 275-4622 | 350 | ||
7.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 23 | 200 | Innengewinde | 6 | 46 | M4×0,70 | - | 7.0 | 4989999274790 | 275-4355 | 14 | ||
8.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 23 | 200 | Mit Außengewinde | 6 | 46 | M4×0,70 | 7.0 | - | 4989999274653 | 275-4495 | 19 | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 23 | 200 | Innengewinde | 6 | 66 | M4×0,70 | - | 7.0 | 4989999274806 | 275-4363 | 18 | |
9.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 23 | 200 | Mit Außengewinde | 6 | 66 | M4×0,70 | 7.0 | - | 4989999274660 | 275-4509 | 23 | |
8.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | Innengewinde | 6 | 86 | M4×0,70 | - | 7.0 | 4989999274813 | 275-4371 | 26 | |
8.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 30 | 200 | Mit Außengewinde | 6 | 86 | M4×0,70 | 7.0 | - | 4989999274677 | 275-4517 | 30 | |
8.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68 | 30 | 440 | Innengewinde | 7 | 75 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999284560 | 284-8147 | 30 | ||
9.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 68 | 30 | 440 | Mit Außengewinde | 7 | 75 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999284546 | 284-8121 | 39 | |
10.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 40 | 440 | Innengewinde | 8 | 108 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999274837 | 275-4398 | 61 | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 40 | 440 | Mit Außengewinde | 8 | 108 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999274691 | 275-4533 | 68 | |
11.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 40 | 440 | Innengewinde | 8 | 118 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999274844 | 275-4401 | 63 | ||
11.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | 40 | 440 | Mit Außengewinde | 8 | 118 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999274707 | 275-4541 | 72 | |
10.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 40 | 440 | Innengewinde | 8 | 128 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999274851 | 275-4410 | 67 | ||
11.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 40 | 440 | Mit Außengewinde | 8 | 128 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999274714 | 275-4550 | 76 | |
8.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | 30 | 440 | Innengewinde | 8 | 98 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999274820 | 275-4380 | 48 | ||
10.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 30 | 440 | Mit Außengewinde | 8 | 98 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999274684 | 275-4525 | 57 | |
11.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 30 | 440 | Innengewinde | 9 | 109 | M5×0,80 | - | 8.0 | 4989999284577 | 284-8155 | 65 | ||
12.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 30 | 440 | Mit Außengewinde | 9 | 109 | M5×0,80 | 11.0 | - | 4989999284553 | 284-8139 | 75 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Spiegelfläche |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabstand(mm)
Volle Höhe(mm)
Befestigungsmethode
Durchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Schraubenmaß
Schraubenlänge(mm)
Schraubentiefe(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften