Griffrosette / TTO□□W / Edelstahl【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

引き取手用化粧座金 ステンレス製:関連画像

Teilenummer
TTO6W
TTO7W
TTO8W
TTO9W
TTO10W
TTO12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-Ø
(mm)
Unterlegscheibe Durchmesser
(mm)
Passender Griff JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.70 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6.210TTO6 Serie4989999274936275-46312.2

5.70 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7.211TTO7 Serie4989999284522284-81042.4

6.55 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8.213TTO8 Serie4989999274943275-46494.0

6.64 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 9.213TTO9 Serie4989999284539284-81123.4

6.89 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10.215TTO10 Serie4989999274950275-46576.0

7.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12.218TTO12 Serie4989999274967275-466511.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Dazugehörige Komponenten Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Anzahl in einem Paket(Stück) 2

Technischer Support