Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabstand (mm) | Volle Höhe (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Unterlegscheibe Durchmesser (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 56 | Haarlinie | 19 | 196 | 46 | 4989999274974 | 284-7671 | 180 | ||
37.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 56 | Spiegelfläche | 19 | 196 | 46 | 4989999284096 | 284-7558 | 180 | ||
41.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 56 | Haarlinie | 19 | 246 | 46 | 4989999274981 | 284-7680 | 210 | |
41.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 56 | Spiegelfläche | 19 | 246 | 46 | 4989999284102 | 284-7566 | 210 | ||
48.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 56 | Haarlinie | 19 | 296 | 46 | 4989999274998 | 284-7698 | 240 | ||
48.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 56 | Spiegelfläche | 19 | 296 | 46 | 4989999284119 | 284-7574 | 240 | ||
53.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 56 | Haarlinie | 19 | 346 | 46 | 4989999284003 | 284-7701 | 270 | ||
53.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 56 | Spiegelfläche | 19 | 346 | 46 | 4989999284126 | 284-7582 | 270 | ||
90.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 75 | Haarlinie | 25 | 352 | 52 | 4989999284010 | 284-7710 | 367 | ||
97.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 75 | Spiegelfläche | 25 | 352 | 52 | 4989999284133 | 284-7591 | 367 | ||
97.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 75 | Haarlinie | 25 | 452 | 52 | 4989999284027 | 284-7728 | 446 | ||
105.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 75 | Spiegelfläche | 25 | 452 | 52 | 4989999284140 | 284-7604 | 446 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 75 | Haarlinie | 25 | 552 | 52 | 4989999284034 | 284-7736 | 526 | ||
73.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | 75 | Spiegelfläche | 25 | 552 | 52 | 4989999284157 | 284-7612 | 526 | |
120.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 75 | Haarlinie | 25 | 652 | 52 | 4989999284041 | 284-7744 | 609 | ||
129.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 75 | Spiegelfläche | 25 | 652 | 52 | 4989999284164 | 284-7621 | 609 | ||
109.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 75 | Haarlinie | 32 | 365 | 65 | 4989999284058 | 284-7752 | 485 | ||
109.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 75 | Spiegelfläche | 32 | 365 | 65 | 4989999284171 | 284-7639 | 485 | ||
110.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 75 | Haarlinie | 32 | 465 | 65 | 4989999284065 | 284-7761 | 590 | ||
116.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 75 | Spiegelfläche | 32 | 465 | 65 | 4989999284188 | 284-7647 | 590 | ||
123.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 75 | Haarlinie | 32 | 565 | 65 | 4989999284072 | 284-7779 | 695 | ||
123.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 75 | Spiegelfläche | 32 | 565 | 65 | 4989999284195 | 284-7655 | 695 | ||
138.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 75 | Haarlinie | 32 | 665 | 65 | 4989999284089 | 284-7787 | 832 | |
138.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 75 | Spiegelfläche | 32 | 665 | 65 | 4989999284201 | 284-7663 | 832 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 780 |
Befestigungsmethode | Sonstige | Griff, Querschnittform | Runde Form | Bohrungs-Ø(mm) | 5 |
Spezifikationen | Mit Abdeckung | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabstand(mm)
Volle Höhe(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Durchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Unterlegscheibe Durchmesser(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften