Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TT85S |
TT105S |
TT-85TC |
TT-105TC |
TT-135S |
TT-135TC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Nutzlast (N) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø (mm) | Breite x Höhe (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 200 | NA | 4.5 | 70x40 | 4989999287097 | 329-1634 | 82 | ||
23.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999287103 | 329-1642 | 155 | ||
9.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | 200 | [Chromatiert] Chromatiert (III-wertig) | 4.5 | 70x40 | 4989999256567 | 441-9227 | 90 | ||
11.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | 300 | [Chromatiert] Chromatiert (III-wertig) | 5.5 | 88×47 | 4989999256574 | 441-9235 | 152 | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999256598 | 441-9251 | 180 | ||
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | 300 | [Chromatiert] Chromatiert (III-wertig) | 5.5 | 88×47 | 4989999256581 | 441-9243 | 178 |
Loading...
Grundkörperausführung | Truhenform | Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Querschnittform | Runde Form | Spezifikationen | Mit Feder | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø(mm)
Breite x Höhe(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften