Klappgriffe / TTT / Stahl / U-Form / Durchgangsbohrung / rund (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

トランク取手:関連画像

Teilenummer
TTT1
TTT2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Bohrungs-Ø
(mm)
Breite x Höhe
(mm)
JAN-Code Bestellnummer

29.12 €

1 6 Arbeitstage NA5.286×464989999284461284-8040

28.60 €

1 6 Arbeitstage Aufbewahrungsform5.4122x784989999284478284-8058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Truhenform Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nutzlast(N) 200
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Runde Form
Anzahl in einem Paket(Stück) 1 Masse(g) 142

Technischer Support