Draht-Plattenhaken (Edelstahl)

Draht-Plattenhaken (Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
● Since both ends of the round bar that form the hook part are welded, it can be used for both temporary hanging and mooring.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope. ● Used for temporary hanging of hoses etc.
● Can be used as a wall bracket that is then used for keeping pets in a certain place.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPH4
TPH5
TPH6
TPH8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
t
(mm)
Schwebende Last
(N(kgf))
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Hakendurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

11.34 €

4.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

401243.231.516.532-268.6/7401244989999285635328-596118

17.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501554.241.020.540-2.598.0/10501554989999285642328-597935

24.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 543065.248.023.042182.5147.0/15543064989999285659328-598766

37.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 724085.264.03057253245.0/25724084989999285666328-5995155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung
Spezifikationen Für flache Senkkopfschraube Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support