Spannstifte / Federstahl, Stahl / phosphatiert / B180【16-182 Stk. pro Packung】

Spannstifte / Federstahl, Stahl / phosphatiert / B180
- A simplified dowel pin that does not require high accuracy from its mating flat hole.
- The outward force of a spring keeps pieces in place. (Diameter of applicable hole is the same as its nominal diameter.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B180210
B180212
B180215
B180220
B180310
B180312
B180315
B180320
B180325
B180330
B180412
B180415
B180420
B180425
B180430
B180435
B180440
B180515
B180520
B180525
B180530
B180535
B180540
B180550
B180620
B180625
B180630
B180635
B180640
B180645
B180650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) [D] Außendurchmesser (max.)
(mm)
[D] Außendurchmesser (min.)
(mm)
Menge/Packung
(Stck.)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

11.39 €

182 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.252.151824989999083002212-824116,16 (bei 182 Stk.)

11.39 €

139 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 122.252.151394989999083019212-825014,8 (bei 139 Stk.)

11.39 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 152.252.151204989999083026212-826817,05 (bei 120 Stk.)

11.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 202.252.151004989999083033212-827617,76 (bei 100 Stk.)

11.39 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.253.15904989999083040212-828418,82 (bei 90 Stk.)

11.39 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 123.253.15904989999083057212-829222,59 (bei 90 Stk.)

11.39 €

87 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 153.253.15874989999083064212-830629,11 (bei 87 Stk.)

11.39 €

69 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 203.253.15694989999083071212-831428,87 (bei 69 Stk.)

11.39 €

57 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 253.253.15574989999083088212-832229,81 (bei 57 Stk.)

11.39 €

51 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 303.253.15514989999083095212-833124,1 (bei 51 Stk.)

11.39 €

64 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 124.44.2644989999083101212-834927,27 (bei 64 Stk.)

11.39 €

73 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 154.44.2734989999083118212-835741,47 (bei 73 Stk.)

11.39 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 204.44.2604989999083125212-836542,61 (bei 60 Stk.)

11.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 254.44.2504989999083132212-837344,39 (bei 50 Stk.)

11.39 €

43 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 304.44.2434989999083149212-838148,59 (bei 43 Stk.)

11.39 €

38 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 354.44.2384989999083156212-839048,56 (bei 38 Stk.)

11.39 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 404.44.2364989999083163212-840351,12 (bei 36 Stk.)

11.39 €

54 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 155.45.2544989999083187212-885347,99 (bei 54 Stk.)

11.39 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 205.45.2454989999083194212-886149,95 (bei 45 Stk.)

11.39 €

37 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 255.45.2374989999083200212-889651,35 (bei 37 Stk.)

11.39 €

33 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 305.45.2334989999083217212-890058,64 (bei 33 Stk.)

11.39 €

28 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 355.45.2284989999083224212-891855,97 (bei 28 Stk.)

11.39 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 405.45.2244989999083231212-892653,3 (bei 24 Stk.)

11.39 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 505.45.2204989999083255212-895155,54 (bei 20 Stk.)

11.39 €

33 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 206.46.2334989999083262212-897754,64 (bei 33 Stk.)

11.39 €

27 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 256.46.2274989999083279212-899355,91 (bei 27 Stk.)

11.39 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 306.46.2244989999083286212-900163,62 (bei 24 Stk.)

11.39 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 356.46.2204989999083293212-901959,64 (bei 20 Stk.)

11.39 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 406.46.2184989999083309212-902759,63 (bei 18 Stk.)

11.39 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 456.46.2164989999083316212-903559,64 (bei 16 Stk.)

11.39 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 506.46.2164989999083323212-904366,27 (bei 16 Stk.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerades/Paralleles Verzahnen Werkstoff Federstahl (EN 1.1525 Äquiv., EN 1.1206 Äquiv., EN 1.0601 Äquiv.) Passung Presspassung
Endform (Zylinderstift) unbearbeitet Nenn-Ø d 2 Ausführung Allgemein
Oberflächenbehandlung phosphatiert Verkaufseinheit Karton/Packung

Technischer Support