Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST88851HL |
ST88864HL |
ST88876HL |
ST88889HL |
ST888102HL |
ST888NR51HL |
ST888NR64HL |
ST888NR89HL |
ST888NR102HL |
ST888NR127HL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | Anzahl in jedem Beutel (Stück) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 38 | 1.2 | 6.2 | 4 | 4.2 | 5 | 22 | 33 | NA | 2.7x16 | 4 | Kein Nylonring | 4989999095753 | 233-5328 | 108 | ||
17.96 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 64 | 42 | 1.2 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x16 | 4 | Kein Nylonring | 4989999095760 | 233-5336 | 148 | ||
22.97 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 4 | Kein Nylonring | 4989999095777 | 233-5344 | 240 | ||
28.73 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 89 | 55 | 1.5 | 9.0 | 6 | 5.2 | 16 | 34 | 68 | 34 | 3.5x25 | 4 | Kein Nylonring | 4989999095784 | 233-5352 | 376 | ||
36.76 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | Kein Nylonring | 4989999095791 | 233-5361 | 528 | ||
17.15 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 38 | 1.2 | 6.2 | 4 | 4.2 | 5 | 22 | 33 | NA | 2.7x16 | 4 | Mit Nylonring | 4989999095937 | 233-5506 | 108 | ||
19.34 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 64 | 42 | 1.2 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x16 | 4 | Mit Nylonring | 4989999095944 | 233-5514 | 140 | ||
30.66 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 89 | 55 | 1.5 | 9.0 | 6 | 5.2 | 16 | 34 | 68 | 34 | 3.5x25 | 4 | Mit Nylonring | 4989999095968 | 233-5531 | 364 | ||
39.12 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | Mit Nylonring | 4989999095975 | 233-5549 | 564 | ||
32.57 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 127 | 79 | 2.0 | 12.2 | 8 | 6.2 | 30 | 52 | 105 | 35 | 4.1x25 | 2 | Mit Nylonring | 4989999095982 | 233-5557 | 464 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Gebürstet | Zusätzliche Funktionen | NA |
Bohrbild | Senker | Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
Anzahl in jedem Beutel(Stück)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften