Flachscharniere / ST999□□ / Kegelsenkungen / Dicke 0.8mm - 1.5mm / gerollt / Edelstahlblech / gebürstet【4-10 Stk. pro Packung】

Flachscharniere / ST999□□ / Kegelsenkungen / Dicke 0.8mm - 1.5mm / gerollt / Edelstahlblech / gebürstet
[Features]
· For those with nylon rings, inserting the nylon ring between the knuckles makes movement smooth

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST99951HL
ST99964HL
ST999NR76HL
ST999NR89HL
ST999NR102HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Dicke
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
Spezifikationen JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

17.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 51340.84.844.232036NA2.7x1310Kein Nylonring4989999095111233-6863160

22.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 64380.85.364.252250252.7x1610Kein Nylonring4989999095128233-6871250

15.14 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 764516.064.582758292.7x204Mit Nylonring4989999096828233-7151152

19.42 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 89561.2765.5103568343.5x224Mit Nylonring4989999096910233-7169248

24.90 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102651.5885.4134484283.5x224Mit Nylonring4989999096835233-7177384

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gebürstet Zusätzliche Funktionen NA
Bohrbild Senker Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support