Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST1000W51 |
ST1000W64 |
ST1000W76 |
ST1000W89 |
ST1000W102 |
ST1000W127 |
ST1000W153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | Anzahl in jedem Beutel (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 49 | 2.0 | 8 | 10 | 2 | 4989999095005 | 233-6162 | 104 | ||
30.56 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 64 | 63 | 2.5 | 10 | 15 | 2 | 4989999095012 | 233-6171 | 210 | ||
36.57 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 72 | 2.5 | 10 | 20 | 2 | 4989999095029 | 233-6189 | 282 | ||
29.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | 84 | 3 | 12 | 30 | 1 | 4989999095036 | 233-6197 | 233 | ||
36.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 102 | 100 | 3 | 12 | 35 | 1 | 4989999095043 | 233-6201 | 306 | ||
72.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 127 | 120 | 4.0 | 20 | 60 | 1 | 4989999095050 | 233-6219 | 721 | |||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 120 | 4.0 | 20 | 80 | 1 | 4989999095067 | 233-6227 | 842 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Gebürstet | Zusätzliche Funktionen | NA |
Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
Anzahl in jedem Beutel(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften