Flachscharniere / ST888W□□ / ungelocht / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / gebürstet【2-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST888W51HL
ST888W64HL
ST888W76HL
ST888W89HL
ST888W102HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Dicke
(mm)
D2
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

28.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 51381.26.25104989999096996233-5689280

33.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 64421.26.28104989999097009233-5697400

21.52 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 76491.57.51244989999097016233-5701260

27.45 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 89551.59.01644989999097023233-5719388

19.70 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102702.0102024989999097030233-5727274

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gebürstet Zusätzliche Funktionen NA
Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support