Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLS40A |
TLS50A |
TLS65A |
TLS90A |
TLS100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 35 | 1.5 | 6.3 | 6 | 4989999280647 | 279-5825 | 25 | |
11.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 35 | 1.5 | 6.3 | 8 | 4989999280654 | 279-5833 | 30 | ||
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 50 | 2.0 | 8.8 | 13 | 4989999280661 | 279-5841 | 66 | ||
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 60 | 3 | 12.3 | 25 | 4989999280685 | 279-5868 | 190 | |
31.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 60 | 3 | 12.3 | 30 | 4989999280692 | 279-5876 | 200 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Zusätzliche Funktionen | NA |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften