Rundstahlbügel für SGP SUS304 Nennweite A Schraubendurchmesser W 3 / 8

Rundstahlbügel für SGP SUS304 Nennweite A Schraubendurchmesser W 3 / 8
  • Mengenrabatt
- Standard U-shaped metal fitting.
- One of the oldest standards in pipe support fittings.
- Metal fitting for tightening SGP pipes.
- For horizontal and/or vertical piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSGPBT15AS
TSGPBT20AS
TSGPBT25AS
TSGPBT32AS
TSGPBT40AS
TSGPBT50AS
TSGPBT65AS
TSGPBT80AS
TSGPBT100AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Nenn-Ø (A)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Nenn-Ø (B)
(mm)
Nenn-Ø
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

7.42 €

1 6 Arbeitstage 20 ~ unter 301521.73425461/221.74989999282795285-970073

7.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20 ~ unter 302027.24025503/427.24989999282801285-971878

8.00 €

1 7 Arbeitstage 30 ~ unter 4025344625541344989999282818285-972683

8.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40 ~ unter 503242.75630641 1/442.74989999282825285-973494

9.41 €

1 7 Arbeitstage 40 ~ unter 504048.66230741 1/248.64989999282832285-9742104

10.32 €

1 6 Arbeitstage 60 ~ unter 705060.5743085260.54989999282849285-9751115

11.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70 ~ unter 806576.388301072 1/276.34989999282856285-9769138

12.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80 ~ unter 908089.110130117389.14989999282863285-9777148

14.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100 ~ unter 200100114.3126301454114.34989999282870285-9785180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung N/A E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Anzahl(Stück) 1

Technischer Support