Schnelldichtungsverschraubung (Anschluss)

Schnelldichtungsverschraubung (Anschluss)
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS10X7503C

Teilenummer
TS10X7503C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Steckverbinder Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Nenndurchm. 3/8
Kompatibler Rohraußendurchm.(mm) 10 Kompatibler Rohrinnen-Ø(mm) 7.5 Zulässige Flüssigkeiten Luft, Öl, Wasser
Fluidtemperatur(°C) 0-70 Betriebsdruck(MPa) 5 Anzahl in einem Paket 1
JAN Code 4989999313161 Bestellcode 257-4446 Masse(g) 38

Sie befinden sich auf der Seite für Schnelldichtungsverschraubung (Anschluss) , die Teilenummer ist TS10X7503C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS10X7503C.

Technischer Support