Konfigurierbar in [Betriebsdruck]Wasser: 0.3 MPa, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 24 - 47 mm, / , [fluide Medien] Reinluft und destilliertes Wasser
Mit den Klemmverschraubungen von TRUSCO NAKAYAMA wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Reinluft und destilliertes Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von Wasser: 0.3 MPa. Sie sind zwischen 24 und 47 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS1000U
Ausführung (Verbindung) | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Verschraubung, Fitting | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Kompatibler Rohraußendurchm.(mm) | 10 | Kompatibler Rohrinnen-Ø(mm) | 8 |
Zulässige Flüssigkeiten | Reinluft und destilliertes Wasser (korrosive Flüssigkeit) | Fluidtemperatur(°C) | 0-100 | Betriebsdruck(MPa) | Wasser: 0,3/Luft: 1 |
Lufttemperatur(°C) | -65~260 | Abmessung A(mm) | 40 | Anzahl in einem Paket | 1 |
JAN Code | 4989999244632 | Bestellcode | 256-1506 | Masse(g) | 55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / TS1000U / Edelstahl, die Teilenummer ist TS1000U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS1000U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften