Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / TS□□□ML / Edelstahl

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / TS□□□ML / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]Wasser: 0.3 MPa, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 21.5 - 32 mm, / , [fluide Medien] Reinluft und destilliertes Wasser



Die Klemmverschraubungen von TRUSCO NAKAYAMA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Reinluft und destilliertes Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal Wasser: 0.3 MPa betragen. Sie messen zwischen 21.5 und 32 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS1002ML
TS1003ML
TS1004ML
TS1202ML
TS1203ML
TS1204ML
TS401ML
TS402ML
TS601ML
TS602ML
TS603ML
TS801ML
TS802ML
TS803ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohraußendurchm.
(mm)
Kompatibler Rohrinnen-Ø
(mm)
Abmessung A
(mm)
Schraube T JAN Code Bestellcode Masse
(g)

42.36 €

1 6 Arbeitstage 10826.5R1/44989999244212256-113172.6

40.71 €

1 6 Arbeitstage 10826.5R3/84989999244229256-114078.2

48.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10831R1/24989999244236256-1158131.5

43.54 €

1 6 Arbeitstage 121032.0R1/44989999244243256-1166135.5

43.54 €

1 6 Arbeitstage 121032.0R3/84989999244250256-1174133.0

50.48 €

1 6 Arbeitstage 121032.0R1/24989999244267256-1182133.5

36.43 €

1 6 Arbeitstage 4221.5R1/84989999244137256-105140

36.43 €

1 6 Arbeitstage 4221.5R1/44989999244144256-106940

27.76 €

1 6 Arbeitstage 6421.5R1/84989999244151256-107741.8

28.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6421.5R1/44989999244168256-108537.0

31.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6426.5R3/84989999244175256-109371.0

31.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8623.0R1/84989999244182256-110743.7

31.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8623.0R1/44989999244199256-111543.0

34.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8628R3/84989999244205256-112372.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Kniestücke, Außengewinde Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Zulässige Flüssigkeiten Reinluft und destilliertes Wasser (korrosive Flüssigkeit) Fluidtemperatur(°C) 0-100
Betriebsdruck(MPa) Wasser: 0,3/Luft: 1 Lufttemperatur(°C) -65~260 Anzahl in einem Paket 1 Stück

Technischer Support